LTC1709-9

量产

两相、5 位 VID、电流模式、高效率、同步降压型开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单个控制器反相运作两个输出级,因而降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
  • 两个 5 位 Desktop VID 代码:  
         LTC1709-8 用于 VRM8.4 (VOUT 从 1.3V 至 3.5V)
         LTC1709-9 用于 VRM9.0 (VOUT 从 1.1V 至 1.85V)
  • 电流模式控制确保了较佳的均流
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 电源良好输出指示器
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
  • 可编程固定频率:150kHz 至 300kHz
  • ±1% 输出电压准确度
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和短路停机
  • 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
  • 低停机电流:20μA
  • 采用 36 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1709-9
两相、5 位 VID、电流模式、高效率、同步降压型开关稳压器
Product Package 1 Figure 1. High Current 2-Phase Step-Down Converter
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1709
  • LTC1709-7
  • LTC1709-8
  • LTC1709-85
  • LTC1709-9
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC292B-C

LTC1709EG-9 | High Current VRM 9.0 CPU Power Supply, 12VIN, 1.6VOUT @ 45A, (mostly Surface Mount Caps)

产品详情

DC292B-C: Demo Board for the LTC1709-9 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulators.

eval board
DC311A

LTC1709-9EG / LTC1629CG | 4相高电流电源,VIN = 12V,VOUT = 1.1V~1.8V (60A)

产品详情

DC311A演示板适用于:
LTC1629多相、高效率、同步降压开关稳压器
LTC1709-9 2相、5位VID、电流模式、高效率、同步降压开关稳压器

DC292B-C
LTC1709EG-9 | High Current VRM 9.0 CPU Power Supply, 12VIN, 1.6VOUT @ 45A, (mostly Surface Mount Caps)
DC292A - Schematic
DC311A
LTC1709-9EG / LTC1629CG | 4相高电流电源,VIN = 12V,VOUT = 1.1V~1.8V (60A)
DC311A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1709-9的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览