LTC1709-85
量产两相、5 位 VID、电流模式、高效率、同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出级反相运行降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
- 双输入电源能力用于实现负载均分
- 5 位 VID 代码 (VRM 8.5):VOUT = 1.05V 至 1.825V
- 真正的远端采样差分放大器
- 电源良好输出指示器
- ±1% 输出电压准确度
- 具备有源电压定位能力
- 电流模式控制确保了均流
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- 三种操作模式:PWM、突发和周期跳跃
- 可编程固定频率:150kHz 至 300kHz
- 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
- 可调软启动电流斜坡上升
- 内部电流折返和短路停机
- 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
- 采用 36 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1709-85 是一款两相、VID 可编程、同步降压型开关稳压控制器,其采用一种固定频率架构驱动两个全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。两相控制器以高达 300kHz 频率异相地驱动其两个输出级,以较大限度降低输入和输出电容器中的 RMS 纹波电流。这种两相技术有效地将基频乘以 2,从而改善了瞬态响应并以一个较佳的频率来运作每个通道,以提升效率水平。另外,热设计也得以简化。
一个操作模式选择引脚 (FCB) 可用于在包括突发模式 (Burst Mode®) 操作的三种模式中进行选择,以实现较高的效率。一个内部差分放大器提供了稳压电源的正输出端和负输出端的真正远端采样,这是高电流应用所需要的。
RUN/SS 引脚提供了软启动和可任选的定时、短路停机功能。当过流闭锁功能被停用时,电流折返限制了短路情况下的 MOSFET 功耗。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。
- 服务器 / 台式电脑
- 因特网服务器
- 大型存储器阵列
- DC 电源分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1709EG-85#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1709EG-85#TRPBF | 36-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1709EG-85#PBF | 量产 | |
LTC1709EG-85#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1709
- LTC1709-7
- LTC1709-8
- LTC1709-85
- LTC1709-9
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1709-85的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论