ltc1649

量产

3.3V输入高功率降压开关稳压器控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高功率3.3V至1.XV-2.XV开关稳压器控制器:高达20A输出
  • 所有N通道外部MOSFET
  • 提供具有3.3V输入的5V MOSFET栅极驱动
  • 恒定工作频率可最大程度缩小电感尺寸
  • 出色的输出调节能力:±1%(在整个线路、负载与温度变化范围内)
  • 高效率:可以超过90%
  • 无需低值检测电阻
  • 提供16引脚SO封装
ltc1649
3.3V输入高功率降压开关稳压器控制器
3.3V to 2.5V, 15A Converter LTC1649 Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关降压控制器 1
LTC3713 量产 低输入电压、高功率、No RSENSE 同步降压型 DC/DC 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1649
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC202A

LTC1649CS | LOW INPUT VOLTAGE SWITCHING REGULATOR, VIN = 3.3V VOUT = 1.8V to 2.5V @ 15A (thru-hole caps)

产品详情

DC202A: Demo Board for the LTC1649 3.3V Input High Power Step-Down Switching Regulator Controller.


 


DC202A
LTC1649CS | LOW INPUT VOLTAGE SWITCHING REGULATOR, VIN = 3.3V VOUT = 1.8V to 2.5V @ 15A (thru-hole caps)
DC202A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1649的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览