LTC1629
量产PolyPhase、高效率、同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 双通道控制器工作在 1 相至 12 相
- 降低了所需的输入电容以及由电源所引起的噪声
- 电流模式控制确保了均流
- 可锁相固定频率:150kHz 至 300kHz
- 1.8MHz 有效开关频率
- 真正的远端采样差分放大器
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 电源良好输出电压监视器 (LTC1629-PG)
- 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调软启动电流斜坡上升
- 内部电流折返和停机定时器
- 过压软闭锁消除了滋扰的跳变现象
- 微功率停机模式
- 采用 28 引脚 SSOP 封装
LTC®1629 / LTC1629-PG 是多相、双通道、同步降压型电流模式开关稳压控制器,其采用一种可锁相的固定频率架构驱动外部 N 沟道功率 MOSFET 级。PolyPhase® 控制器以高达 300kHz 频率异相驱动其两个输出级,以较大限度降低输入和输出电容器中的 RMS 纹波电流。输出时钟信号可针对多达 12 个均匀定相控制器进行扩展,以适合那些需要 15A 至 200A 输出电流的系统。这种多相技术有效地将基频乘以所使用的通道数,从而改善了瞬态响应并以一个较佳的频率来运作每个通道,以提升效率水平。另外,还简化了热设计。
一个内部差分放大器提供了稳压电源的正输出端和负输出端的真正远端采样,这是高电流应用所需要的。
一个 RUN/SS 引脚提供了软启动和可任选的定时、短路停机功能。当过流闭锁功能被停用时,电流折返限制了短路情况下的 MOSFET 功耗。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC1629-PG 具有一个电源良好输出引脚,该引脚取代了 LTC1629 的 AMPMD 控制引脚。
- 台式电脑
- 因特网服务器
- 大型存储器阵列
- DC 电源分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 4
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1629CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629CG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629CG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629IG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1629IG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1629CG#PBF | 量产 | |
LTC1629CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1629CG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1629CG-PG#TRPBF | 量产 | |
LTC1629IG#PBF | 量产 | |
LTC1629IG#TRPBF | 量产 | |
LTC1629IG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1629
- LTC1629-6
- LTC1629-PG
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1629的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论