LTC1628
量产两相高效同步降压式开关稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 异相控制器降低输入电容要求和减少电源感应噪声
- OPTI-LOOP® 补偿使 COUT 减至最少
- 输出电压精度:±1%
- 双N沟道场效应管同步驱动
- 电源好输出电压监视 (LTC1628-PG)
- 直流设定的固定频率:150kHz 至 300kHz
- 宽输入电压 VIN 范围:3.5V 至 36V工作
- 非常低压差工作:99% 占空比
- 可调软启动电流斜率
- 输出折返限流
- 带有失败选择的闭锁短路停机
- 输出过压保护
- 输出电压远程检测
- 低停机静态电流 IQ:20µA
- 5V 和 3.3V 待机稳压器
- 可选择的恒定频率或 Burst Mode® 突发工作方式
- 提供 5mm×5mm QFN 和 28引脚 SSOP 封装
LTC®1628/LTC1628-PG 是高性能降压式双开关稳压控制器,可驱动各同步N沟道功率场效应管 MOSFET。该控制器以恒定频率电流型工作方式允许调节频率可高达 300kHz。通过两个控制器输出级异相工作,较大限度降低了由输入电容器的等效串联电阻 (ESR) 引起的功耗和噪声。
在输出电容器和ESR值变化范围很宽时, OPTI-LOOP 补偿优化了瞬态响应。精密的 0.8V 基准和电源好输出指示器与下一代微处理器兼容,3.5V 至 30V (最大为 36V) 的宽输入电源电压范围适用于所有类型的电池。
各控制器的 RUN/SS 引脚提供了软启动,并实现可选定时的短路停机。当过流停机禁止时,折返限流限制了短路情况下 MOSFET 的功耗。输出过压保护电路可使低端 MOSFET 锁定导通直到 VOUT 恢复正常。FCB 方式引脚使 LTC1628 能选择 Burst Mode 方式、恒定频率方式和连续电感器电流方式、或次边绕组调整方式工作。LTC1628-PG 包括电源好输出引脚,这代替了 LTC1628 的故障耦合控制引脚 FLTCPL。
应用
- 笔记本和掌上计算机、个人数字助理
- 电池充电器
- 便携式仪器
- 电池供电数字设备
- 直流分布供电系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
应用笔记 2
设计笔记 9
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1628CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1628IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1628IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1628CG#PBF | 量产 | |
LTC1628CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1628CG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1628CG-PG#TRPBF | 量产 | |
LTC1628IG#PBF | 量产 | |
LTC1628IG#TRPBF | 量产 | |
LTC1628IG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1628IG-PG#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC1628CUH#PBF | 量产 | |
LTC1628CUH#TRPBF | 量产 | |
LTC1628IUH#PBF | 量产 | |
LTC1628IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1628
- LTC1628-PG
- LTC1628-SYNC
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1628的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论