ltc1625
量产No RSENSE™电流模式同步降压开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高效率电流模式控制器
- 无需检测电阻
- 在高电流下可稳定工作
- 两个N沟道MOSFET同步驱动
- 宽VIN范围:3.7V至36V
- 宽VOUT范围:1.19V至VIN
- ±1% 1.19V基准电压源
- 具有注入锁定的可编程固定频率
- 极低工作压差:99%占空比
- 强制连续模式控制引脚
- 可选可编程软启动
- 引脚可选输出电压
- 折返限流
- 输出过压保护
- 逻辑控制微功耗关断:IQ < 30µA
- 提供16引脚窄体SSOP和SO封装
LTC1625是一款同步降压开关稳压器控制器,可使用很少的外部元件驱动外部N通道功率MOSFET级。具有MOSFET VDS检测功能的电流模式控制无需检测电阻并可提高效率。150kHz的标称内部振荡器频率可在1.5:1频率范围内同步至外部时钟。
低负载电流下的突发工作模式(Burst Mode™)可降低开关损耗,而低压差工作模式可延长电池供电系统的工作时间。当主输出负载较小时,通过禁用突发工作模式,强制连续模式控制引脚有助于调节辅助绕组。
通过折返限流和输出过压比较器提供故障保护。连接至RUN/SS引脚的外部电容提供软启动功能,用于电源时序控制。宽电源范围支持3.7V(LTC1625I为3.9V)至36V输入电压和1.19V至VIN输出电压。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 蜂窝电话和无线调制解调器
- 电池充电器
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1625CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1625CGN#PBF | 量产 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IGN#PBF | 量产 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1625CGN#PBF | 量产 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IGN#PBF | 量产 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1625CGN#PBF | 量产 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IGN#PBF | 量产 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1625CS#PBF | 量产 | |
LTC1625CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IS#PBF | 量产 | |
LTC1625IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1625CS#PBF | 量产 | |
LTC1625CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IS#PBF | 量产 | |
LTC1625IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1625CS#PBF | 量产 | |
LTC1625CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1625IS#PBF | 量产 | |
LTC1625IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1625
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1625的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论