LTC1624

量产

高效率、SO-8 封装、N 沟道开关稳压控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • N 沟道 MOSFET 驱动
  • 可实现升压、降压、SEPIC 和负输出稳压器
  • 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
  • 宽 VOUT 范围:在降压配置中为 1.19V 至 30V
  • ±1% 1.19V 基准
  • 低压差操作:95% 占空比
  • 200kHz 固定频率
  • 低待用电流
  • 非常高的效率
  • 远端输出电压采样
  • 逻辑控制型微功率停机模式
  • 内部二极管用于自举式栅极驱动
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 采用 8 引脚 SO 封装

LTC1624
高效率、SO-8 封装、N 沟道开关稳压控制器
High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC164A

LTC1624CS8演示板 | 降压控制器, 4.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V/ 3.3V/5.0V (3A)

产品详情

演示电路164是一款采用LTC1624开关稳压器控制器的恒频降压转换器。DC164非常适合各种便携式、工业、计算机和通信应用。在用户可选(通过跳线)的2.5V、3.3V或5V输出电压下能够提供高达3A的输出电流。输入电压范围为4.8V至28V(受外部MOSFET限制)。


DC164A
LTC1624CS8演示板 | 降压控制器, 4.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 2.5V/ 3.3V/5.0V (3A)

最新评论

近期浏览