LTC1546

量产

带终端的软件可选择多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 软件可选择的收发器支持:  RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、  V.36 和 X.21
  • 经 TUV Telecom Services Inc.认证,符合NET1、NET2 和 TBR2 标准
  • 片上电缆终端
  • 与 LTC1543 引脚兼容
  • 与 LTC1544 配合构成完整的 DTE (数据终端设备) 或 DCE (数据通讯设备) 端口
  • 工作在 5V 单电源
  • 占位面积小
LTC1546
带终端的软件可选择多协议收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC327A

LTC1546CG LTC1545CG | 支持端接和RL、RI、LL和TM功能的软件可选多协议收发器

产品详情

DC327A演示板适用于:
LTC1545软件可选多协议收发器
LTC1546具有端接功能的软件可选多协议收发器

DC196A-B
LTC1546CG LTC1544CG | Software-Selectable Multiprotocol Transceiver
DC327A
LTC1546CG LTC1545CG | 支持端接和RL、RI、LL和TM功能的软件可选多协议收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1546的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览