LTC1545
量产软件可选择多协议收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 软件可选择多协议收发器支持:RS232, RS449, EIA530, EIA530-A, V.35, V.36, X.21 协议
- 经 TUV/Detecon 公司认证符合 NET1 和 NET2 标准(测试报告编号:NET2/071601/98)
- 符合TBR2标准 (测试报告编号:CTR2/071601/98)
- 利用 LTC1344A 可实现软件可选择电缆终端
- 用 LTC1543、LTC1344A 可实现完整的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 端口
- 与 LTC1543 工作在 5V 单电源
LTC®1545 是一个包含 5 路驱动器和 5 路接收器的多协议收发器。LTC1545 和 LTC1543 可构成支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 或 X.21 协议的一种完整的软件可选择 DTE 或 DCE 接口核心。利用 LTC1344A 软件可选择电缆终端芯片或采用现有的分立器件设计方案可实现电缆终端。
LTC1545 在 5V 电源和在 LTC1543 电荷泵下工作。该器件采用 36 引脚 SSOP 表面贴装。
Applications
- 数据网络
- 信道业务单元 (CSU) 和数据业务单元 (DSU)
- 数据路由器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 3
用户手册 1
技术文章 2
视频 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1545CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1545CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1545IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1545IG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTCK006CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTCK006IG#PBF | 36-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1545CG#PBF | 量产 | |
LTC1545CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1545IG#PBF | 量产 | |
LTC1545IG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论