LTC1474
量产低静态电流、高效率、降压型转换器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 高效率:可超过 92%
- 非常低的待用电流:10μA (典型值)
- 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
- 内部 1.4Ω 电源开关 (VIN = 10V)
- 宽 VIN 范围:工作时为 3V 至 18V
- 非常低压差操作:接近100% 占空比
- 低电池电量检测器在器件停机时处于运行状态
- 可利用任选电流检测电阻器设置的电流限值 (典型值为 10mA 至 400mA)
- 短路保护
- 所需的外部组件极少
- 低电平有效的微功率停机模式:IQ = 6μA (典型值)
- 按钮接通 / 关断功能 (仅限 LTC1475)
- 具有 3.3V、5V 和可调型输出版本
LTC®1474 / LTC1475 系列是具内部 P 沟道 MOSFET 电源开关的高效率降压型转换器,其在无负载时仅吸收 10μA 的典型 DC 电源电流,同时保持输出电压。LTC1474 采用逻辑控制型停机模式,而 LTC1475 则具有按钮接通 / 关断功能。
低的电源电流与突发模式 (Burst Mode®) 操作相结合,使 LTC1474 / LTC1475 能够在很宽的负载范围内保持高效率。这些特性,加上其针对低压差的接近100% 占空比能力和宽的输入电源范围,令 LTC1474 / LTC1475 非常适合中等电流 (最高 300mA) 电池供电型应用。
峰值开关电流可由用户利用一个任选的检测电阻器进行设置 (如果不用,则默认为 325mA 的最小值),从而提供一种针对较低电流应用优化设计的简单方法。另外,峰值电流控制还提供了短路保护和卓越的启动运行方式。这两款器件内置了一个在停机模式中保持运行状态的低电池电量检测器。
LTC1474 / LTC1475 系列可提供 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装,且所需的额外组件极少,从而为实现占板面积极小的解决方案创造了有利条件。
Applications
- 蜂窝电话和无线调制解调器
- 4mA 至 20mA 电流环路降压型转换器
- 便携式仪器
- 电池供电型数字设备
- 电池充电器
- 负输出转换器
- 本质安全应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1474CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1474CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1474IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1474CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-5#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1474CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474CMS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1474CS8#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1474CS8#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1474CS8#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1474IS8#PBF | 量产 | |
LTC1474IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1474
- LTC1474-3.3
- LTC1474-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1474的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论