LTC1436A
量产高效率、低噪声、同步降压型开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 在低输出电流条件下保持恒定频率
- 可编程的固定频率 (PLL 可锁定)
- 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
- 低的最短接通时间 (≤300ns) 适合高频、低占空比应用
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 低压差、0.5A 线性稳压器用于 CPU I/O 或低噪声音频电源
- 内置上电复位定时器
- 可编程软启动
- 低电池电量检测器
- 远端输出电压采样
- 折返电流限制 (可任选)
- 引脚可选的输出电压
- 逻辑控制型微功率停机模式:IQ < 25μA
- 输出电压范围:1.19V 至 9V
- 采用 24 引脚窄体 SSOP 封装和 28 引脚 SSOP 封装
LTC®1436A / LTC1437A 是同步降压型开关稳压控制器,其采用一种可锁相的固定频率架构驱动外部 N 沟道功率 MOSFET。Adaptive PowerTM 输出级在高达 400kHz 的频率下有选择性地驱动两个 N 沟道 MOSFET,同时降低开关损耗以在低输出电流条件下保持高效率。
一个采用了外部 PNP 传输器件的 0.5A 辅助线性稳压器提供一个低噪声、低压差电压电源。一个副端绕组反馈控制引脚 (SFB) 通过强制执行连续操作以保证稳压与主输出端上的负载无关。
LTC1436A / LTC1437A 提供了一个额外的比较器以用作低电池电量检测器。这两款器件内置了一个上电复位定时器 (POR),该定时器在输出位于稳定输出电压的 5% 以内之后产生一个被延迟 65536/fCLK (典型值为 300ms) 的信号。内部阻性分压器提供了引脚可选的输出电压和远端采样能力。
工作电流水平可由用户通过一个外部电流检测电阻器进行设置。宽的输入电源范围提供了从 3.5V 至 30V (最大值为 36V) 的工作范围。
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 蜂窝电话和无线调制解调器
- 便携式仪器
- 电池供电式设备
- DC 电源分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1436ACGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436ACGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436ACGN-PLL#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436ACGN-PLL#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AEGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AEGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AIGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AIGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AIGN-PLL#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1436AIGN-PLL#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1436ACGN#PBF | 量产 | |
LTC1436ACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1436ACGN-PLL#PBF | 量产 | |
LTC1436ACGN-PLL#TRPBF | 量产 | |
LTC1436AEGN#PBF | 量产 | |
LTC1436AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1436AIGN#PBF | 量产 | |
LTC1436AIGN#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1436ACGN#PBF | 量产 | |
LTC1436ACGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1436ACGN-PLL#PBF | 量产 | |
LTC1436ACGN-PLL#TRPBF | 量产 | |
LTC1436AEGN#PBF | 量产 | |
LTC1436AEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1436AIGN#PBF | 量产 | |
LTC1436AIGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1436AIGN-PLL#PBF | 量产 | |
LTC1436AIGN-PLL#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1436A-PLL
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1436a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论