LTC1434

过期

450mA、低噪声、电流模式、降压型 DC/DC 转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 93%
  • 恒定频率 Adaptive PowerTM 操作
  • 输入电压范围:3V 至 13.5V
  • 内部 0.6Ω 电源开关 (VIN = 10V)
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低电池电量检测器
  • 内部上电复位定时器
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 低静态电流:470μA
  • 停机模式仅吸收 15μA 电源电流
  • ±1% 基准准确度
  • 采用 16 引脚和 20 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1434
450mA、低噪声、电流模式、降压型 DC/DC 转换器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter LTC1433 Efficiency for VOUT = 3.3V Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1434
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC121A
LTC1434 | 低噪声、电流模式PWM降压DC/DC 3.3V或5V,1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1434的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览