LTC1433
量产450mA、低噪声、电流模式、降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效率:达 93%
- 恒定频率 Adaptive PowerTM 操作
- 输入电压范围:3V 至 13.5V
- 内部 0.6Ω 电源开关 (VIN = 10V)
- 低压差操作:100% 占空比
- 低电池电量检测器
- 内部上电复位定时器
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 低静态电流:470μA
- 停机模式仅吸收 15μA 电源电流
- ±1% 基准准确度
- 采用 16 引脚和 20 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1433 / LTC1434 是单片式脉宽调制降压型 DC/DC 转换器。通过运用电流模式开关方法,它们提供了卓越的 AC 和 DC 负载及电压调节性能。这两款器件均工作在一个固定频率,其中 LTC1434 可锁相至一个外部时钟信号。
此两款器件皆纳入了两个具 0.6Ω 并联组合电阻 (在采用一个 10V 电源时) 的内部 P 沟道功率 MOSFET。Adaptive Power 输出级在高达 700kHz 的频率下有选择性地驱动其中一个开关或者全部两个开关,以降低开关损耗和在低输出电流条件下保持高效率。
LTC1433 / LTC1434 能够提供高达 450mA 的输出电流,并拥有 ±2.4% 的输出电压准确度。一个内部低电池电量检测器具有与输出电压相同水平的准确度。这两款器件内置了一个上电复位定时器 (POR),该定时器在输出位于稳定输出电压的 5% 以内之后产生一个被延迟 65536/fCLK (典型值为 300ms) 的信号。
LTC1433 和 LTC1434 仅吸收 470μA 的静态电流,因而非常适合对电流敏感的应用。在停机模式中,这些器件的吸收电流仅区区 15μA。为进一步实现电池电源使用寿命的最大化,内部 P 沟道 MOSFET 开关在压差条件下持续地接通。
- 蜂窝电话
- 便携式仪器
- 无线调制解调器
- RF 通信
- 分布式电源系统
- 扫描仪
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1433CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1433CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1433IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1433IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1433CGN#PBF | 量产 | |
LTC1433CGN#TRPBF | ||
LTC1433IGN#PBF | 量产 | |
LTC1433IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1433CGN#PBF | 量产 | |
LTC1433CGN#TRPBF | ||
LTC1433IGN#PBF | 量产 | |
LTC1433IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1433CGN#PBF | 量产 | |
LTC1433CGN#TRPBF | ||
LTC1433IGN#PBF | 量产 | |
LTC1433IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1433
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1433的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论