LT8672

推荐新设计使用

具反向保护功能的有源整流器控制器

产品模型
30
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AEC-Q100通过汽车应用认证
  • 反向输入保护可达-40V
  • 与肖特基二极管相比,改进了性能
    • 将功耗降低>90%
    • 将压降降至20mV
  • 超快瞬态响应
    • 整流6VP-P高达50kHz
    • 整流2VP-P高达100kHz
  • 宽工作电压范围:3V至42V
  • 工作模式下的低20µA静态电流
  • 低3.5µA关断电流
  • 精确的1.21V使能引脚阈值
  • 小型10引脚MSOP封装、10引脚3mm × 2mm DFN封装和3mm × 2mm侧可湿DFN封装
LT8672
具反向保护功能的有源整流器控制器
LT8672 Application Circuit LT8672 Pin Configuration LT8672 Pin Configuration LT8672 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2548A

LT8672EMS演示板 | VIN = –15V至35V,输出高达5A

产品详情

演示电路2548A是一款具有反向保护功能的有源整流器,内置LT8672。该演示板可提供5V负载电流。LT8672的输入电压范围为–40V至+42V。该电路板上使用两个箝位二极管D1和D2,可保护输入端上的IC免受过压尖峰影响,从而将应用的DC输入电压范围限制为–15V至+35V。

DC2548A
LT8672EMS演示板 | VIN = –15V至35V,输出高达5A
DC2548A Evaluation Board DC2548A Evaluation Board - Top View DC2548A Evaluation Board - Bottom View DC2548A

参考电路

Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC 参考设计

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

特性和优点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Bottom View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览