LT6600-10

量产

非常低噪声的差分放大器和 10MHz 低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可通过两个外部电阻器来设置差分增益
  • 可调输出共模电压
  • 采用和规格在 3V、5V、±5V 电源工作
  • 具有 10MHz 截止频率的 0.5dB 纹波四阶低通滤波器
  • 在采用 3V 电源和 2VP-P 输出的情况下获得 82dB S/N
  • 低失真、2VP-P、800Ω 负载
    • 1MHz:88dBc 二阶、97dBc 三阶
    • 5MHz:74dBc 二阶、77dBc 三阶
  • 全差分输入和输出
  • 与常用的差分放大器引出脚配置兼容
  • SO-8 和 DFN-12 封装

LT6600-10
非常低噪声的差分放大器和 10MHz 低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6600-10
  • LT6600-15
  • LT6600-2.5
  • LT6600-20
  • LT6600-5

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC962A-C

LT6600-10 Frequency (Fc) = 10MHz

产品详情

DC962A-C: Demo Board for the LT6600-10 Very Low Noise, Differential Amplifier and 10MHz Lowpass Filter.

DC962A-C
LT6600-10 Frequency (Fc) = 10MHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6600-10的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览