LT6558
推荐新设计使用具输入偏置控制功能的 550MHz、2200V/μs、增益为 1、单电源三路视频放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- –3dB 小信号带宽:550MHz
- –3dB 2VP-P 大信号带宽:400MHz
- 转换速率:2200V/μs
- 数值为 1 的固定增益,不需要使用外部电阻器
- AC 耦合和可编程 DC 输入偏置
- 输出摆动至电源轨的 0.8V
- 在采用 5V 单电源时达到全视频摆幅
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.02°
- 启用 / 停机引脚
- 高输出电流:±90mA
- 电源范围:3V 至 7.5V
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
LT®6558 是一款高速三路视频放大器,具有一个在内部固定数值为 1 的增益和一个可编程的 DC 输入偏置电压。该放大器具有一个 400MHz 2VP-P 信号带宽、2200V/μs 转换速率和一种把重输出负载驱动至电源的 0.8V 之独特能力,从而使 LT6558 非常适合单 5V 电源、宽带视频应用。只需用一个电阻器就能把所有三个放大器的输入设置为一个公共电压电平,从而简化和降低了在 AC 耦合应用中增设外部电路的需要。如果没有该设置电阻器,则输入偏置电路变至闲置状态,因而允许使用一个外部箝位电路或直接耦合输入。
LT6558 具有用于每个放大器的单独电源和接地引脚,以改善通道分离和简化电源旁路。LT6558 可在许多需要一个低电压、单电源的高速应用中提供不打任何折扣的性能。
LT6558 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装。
应用
- LCD 视频投影机
- RGB HD 视频放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电源 ADC 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6558CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6558CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6558CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6558CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6558IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6558IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6558IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6558IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6558CGN#PBF | 量产 | |
LT6558CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6558IGN#PBF | 量产 | |
LT6558IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6558CGN#PBF | 量产 | |
LT6558CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6558IGN#PBF | 量产 | |
LT6558IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6558CGN#PBF | 量产 | |
LT6558CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6558IGN#PBF | 量产 | |
LT6558IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6558
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt6558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论