LT6557
不推荐用于新设计具输入偏置控制功能、增益为 2、500MHz、2200V/µs 的单电源三路视频放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- –3dB 小信号带宽:500MHz
- –3dB 2VP-P 大信号带宽:400MHz
- 转换速率:2200V/μs
- 数值为 2 的固定增益,无需外部电阻器
- 具可编程 DC 输入偏置的 AC 耦合
- 输出摆动至电源轨的 0.8V
- 采用 5V 单电源的满视频摆幅
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.05°
- 使能 / 停机引脚
- 高输出电流:±100mA
- 电源范围:3V 至 7.5V
- 工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
- 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
LT®6557 是一款具一个数值为 2 的内部固定增益和一个可编程 DC 输入偏置电压的高速三路视频放大器。该放大器具有一个 400MHz 2VP-P 信号带宽、2200V/μs 转换速率和一种把重输出负载驱动至电源轨之 0.8V 的独特能力,从而使得 LT6557 非常适合单 5V 电源的宽带视频应用。仅利用一个电阻器便可把所有三个放大器的输入编程至一个公共电压电平,因而简化和降低了 AC 耦合应用中对于外部电路的需要。如果没有该可编程电阻器,则输入偏置电路变至闲置状态,允许使用一个外部箝位电路或直接耦合输入。
LT6557 具有用于每个放大器的分离电源和接地引脚,以改善通道隔离及简化电源旁路。LT6557 在许多需要一个低电压、单电源的高速应用中提供了不打折扣的性能。
LT6557 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- LCD 视频投影仪
- RGB HD 视频放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电源 ADC 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6557CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6557CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6557CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6557CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6557IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6557IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6557IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6557IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6557CGN#PBF | 量产 | |
LT6557CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6557IGN#PBF | 量产 | |
LT6557IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6557CGN#PBF | 量产 | |
LT6557CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6557IGN#PBF | 量产 | |
LT6557IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6557CGN#PBF | 量产 | |
LT6557CGN#TRPBF | 量产 | |
LT6557IGN#PBF | 量产 | |
LT6557IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6557
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt6557的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论