ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT6350
推荐用于新设计低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 快速稳定时间:240ns,0.01%,8VP-P 输出阶跃
- 1.9nV/√Hz 输入参考运放噪声
- 高阻抗输入
- –3dB 带宽:33MHz
- 2.7V 至 12V 工作电源
- 无需外部增益电阻器
- 4.8mA 电源电流
- 低功率停机模式
- 低失真 (HD2 / HD3):–102dBc / –97dBc (在 100kHz,
VOUTDIFF = 4VP-P) - 低失调电压:±400μV (最大值)
- 高 DC 线性度:<±1LSB,16 位,8VP-P
- 低输入电流噪声:1.1pA/√Hz
- 3mm x 3mm 8引脚 DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
LT®6350 是一款具快速稳定时间的轨至轨输入和输出、低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器。它可将一个高阻抗或低阻抗单端输入信号转换为一个适合驱动高性能差分逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的低阻抗、平衡、差分输出。两运放拓扑结构具有非常低噪声的运放,能够在一个 1MHz 带宽内支持 SNR > 110dB。
对输入运放进行修整以在整个输入范围内实现恒定的低输入参考电压失调,旨在防止 VOS 阶跃导致失真性能下降。
当采用单 5V 电源时,输出可在 55mV 至 4.945V 摆动。在增设一个负电源的情况下,LT6350 能够在 0V 至 4.945V 摆动。输出共模电压通过在 +IN2 引脚上施加一个电压来设定。
LT6350 从一个 5V 电源吸收 4.8mA 电流,而在停机模式中的消耗电流仅为 60μA。
LT6350 采用紧凑型 3mm x 3mm、8 引脚无引线 DFN 封装,也可提供 8 引脚 MSOP 封装,工作温度范围为 –40ºC 至 125ºC。
Applications
- 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
- 单端至差分转换
- 差分线路驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
产品选型卡 5
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6350CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6350CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6350HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6350HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6350IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6350IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6350IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6350CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6350HMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6350IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6350CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6350HMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6350IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6350IMS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 串联基准电压源 1 | ||
| LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
| 单通道模数转换器 1 | ||
| LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
| 精密电阻网络 1 | ||
| LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
| LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
| LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6350
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6350的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论