LT6237

推荐用于新设计

轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:1.1nV/√Hz
  • 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
  • 低失调电压:350μV (最大值)
  • 快速稳定时间:570ns (至 18 位、2VP-P 输出)
  • 低失真:在 2kHz 时 THD = –116.8dB
  • 宽电源范围:3V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 215MHz 增益带宽乘积
  • 规定温度范围:–40°C 至 125°C
  • LT6236 停机电流至 10μA (最大值)
  • LT6236 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装
  • 双通道器件 LT6237 采用 3mm x 3mm 8 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
  • LT6238 采用 16 引线 SSOP 封装

LT6237
轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
LTC2389-18 量产 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC
LTC2379-18 量产 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6237

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2402A

LT6237 ADC Driver Board | Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies up to 8kHz

产品详情

Demonstration circuit 2402A features the LT6237 amplifier. The DC2402A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps High Speed SAR ADC.

DC2402A
LT6237 ADC Driver Board | Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies up to 8kHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6237的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览