LT6231
量产215MHz、轨至轨输出、1.1nV/√Hz、3.5mA 运放系列
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低噪声:1.1nV/√Hz
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
- 低失调电压:350μV (最大值)
- 增益带宽乘积:
- LT6230:215MHz;AV ≥ 1
- LT6230-10:1450MHz;AV ≥ 10
- 宽电源范围:3V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 共模抑制比:115dB (典型值)
- 输出电流:30mA
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- LT6230 停机电流至 10μA (最大值)
- LT6230/LT6230-10 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
- 双通道器件 LT6231 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装
- LT6232 采用 16 引脚 SSOP 封装
LT®6230 / LT6231 / LT6232 是单通道 / 双通道 / 四通道低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,具有 1.1nV/√Hz 的噪声电压,且每个放大器仅吸收 3.5mA 的电源电流。这些放大器将非常低的噪声和电源电流与一个 215MHz 的增益带宽乘积和一个 70V/μs 的转换速率组合在一起,并专为低电源电压信号调理系统而优化。LT6230-10 是一款专为较高增益应用而优化的单通道放大器,因而产生了较高的增益带宽和转换速率。LT6230 和 LT6230-10 包括一个使能引脚,该引脚可用于把电源电流减小至 10μA 以下。
该放大器系列具有一个可在任一电源轨的 50mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源应用中的信号动态范围,并且其规格专门针对 3.3V、5V 和 ±5V 电源而拟订。每个放大器的 en •√ISUPPLY 乘积为 1.9,从而跻身最具降噪效率的运算放大器之列。
LT6230 / LT6230-10 采用 6 引脚 SOT-23 封装,LT6231 双通道器件采用具标准引出脚配置的 8 引脚 SO 封装。对于紧凑型布局,双通道器件还可以提供纤巧型双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT6232 使用 16 引脚 SSOP 封装。
应用- 超声放大器
- 低噪声、低功率信号处理
- 有源滤波器
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6231CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6231CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6231CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6231CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6231IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6231IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6231IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6231IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT6231CDD#PBF | 量产 | |
LT6231CDD#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6231CS8#PBF | 量产 | |
LT6231CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6231IS8#PBF | 量产 | |
LT6231IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6231CS8#PBF | 量产 | |
LT6231CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6231IS8#PBF | 量产 | |
LT6231IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6231CS8#PBF | 量产 | |
LT6231CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6231IS8#PBF | 量产 | |
LT6231IS8#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT6231IDD#PBF | 量产 | |
LT6231IDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6231
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6231的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论