LT6210

量产

单通道、可编程电源电流、轨至轨输出、电流反馈放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程电源电流和带宽:
    • 10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA) 至高达 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA)
  • 轨至轨输出:
    • 0.05V 至 2.85V (采用 3V 单电源)
  • 高转换速率:700V/μs
  • 高输出驱动:
    • ±75mA 最小输出电流
  • C-Load 运算放大器驱动全容性负载
  • 低失真:
    • -70dB HD2 (在 1MHz 2VP-P)
    • -75dB HD3 (在 1MHz 2VP-P)
  • 快速稳定:
    • 20ns 稳定至 0.1% (对于 2V 阶跃)
  • 可向 150Ω 负载提供卓越的视频性能:
    • 0.20% 的差分增益
    • 0.10° 的差分相位
  • 宽电源范围:
    • 3V 至 12V 单电源
    • ±1.5V 至 ±6V 双电源
  • 小外形尺寸:
    • 扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT)
    • 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 和 10 引脚 MSOP 封装

 

LT6210
单通道、可编程电源电流、轨至轨输出、电流反馈放大器
Line Driver Configuration for Various Supply Currents Small Signal Response vs Supply Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6210
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt6210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览