LT6202
量产轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 单路运算放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 低噪声电压:1.9nV/√Hz (100kHz)
- 低供电电流:每放大器 3mA (最大值)
- 增益带宽乘积:100MHz
- 两个 LT6203 于纤巧的 DFN 封装内
- 低失真:在 1MHz 条件下为 -80dB
- 低失调电压:500µV (最大值)
- 宽电源电压范围:2.5V 至 12.6V
- 输入共模范围包括正负电源电压
- 轨至轨输出摆动
- 共模抑制比:90dB (典型值)
- 整体增益稳定
- 低噪声电流:1.1pA/√Hz
- 输出电流:30mA (最小值)
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 扁平 (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®6202 / LT6203 / LT6204 是低噪声、轨至轨输入和输出、整体增益稳定的单 / 双 / 四运算放大器,它们具有 1.9nV/√Hz 的噪声电压,每个放大器仅吸收 2.5mA 的供电电流。这些放大器把非常低噪声和供电电流与 100MHz 的增益带宽乘积、25V/us 的转换速率结合在一起,并针对低电源电压信号调节系统进行了优化。
这些放大器能在 2.5V 至 12.6V 的电源电压条件下维持自身的性能,并针对 3V、5V 和 ±5V 电源拟订了技术规格。在 1MHz 条件下,谐波失真低于 -80dBc,使得这些放大器成为低功率数据采集系统的恰当之选。
LT6202 采用 5 引脚 TSOT-23 封装和 8 引脚 SO 封装;LT6203 则采用具有标准运算放大器引脚配置的 8 引脚 SO 封装和 MSOP 封装。为实现紧凑型的电路排版,LT6203 也可提供纤巧幼小的无引线式 (DFN) 封装。LT6204 四路放大器采用了 16 引脚 SSOP 和 14 引脚 SO 封装。这些器件可用作许多运放的插入式替代产品,以改进输入 / 输出范围和噪声性能。
Applications
- 低噪声、低功率信号处理
- 有源滤波器
- 轨至轨缓冲放大器
- 驱动 A/D 变换器
- DSL 接收器
- 用电池供电 / 以电池为备用电源的设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 3
技术文章 4
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6202CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6202CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6202HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6202IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6202IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6202CS8#PBF | 量产 | |
LT6202CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6202IS8#PBF | 量产 | |
LT6202IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6202CS8#PBF | 量产 | |
LT6202CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6202IS8#PBF | 量产 | |
LT6202IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6202CS8#PBF | 量产 | |
LT6202CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6202IS8#PBF | 量产 | |
LT6202IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 2 | ||
LTC2369-18 | 量产 | 具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
LTC2370-16 | 量产 | 具 94dB SNR 的 16 位、2Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2369-18 | 量产 | 具 96.5dB SNR 的 18 位、1.6Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
LTC2370-16 | 量产 | 具 94dB SNR 的 16 位、2Msps、伪差分单极性 SAR ADC |
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6202
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论