LT6016
LT6016
推荐新设计使用3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 输入共模范围:V– 至 V– +76V
- 轨到轨输入和输出
- 低功率:每个放大器的电源电流为 315µA
- 工作温度范围:–55°C 至 150°C
- VOS:±50µV (最大值)
- CMRR、PSRR:126dB
- 反向电池保护至 50V
- 增益带宽乘积:3.2MHz
- 规格在 5V 和 ±15V 电源
- 高电压增益:1000V/mV
- 无相位反转
- 无电源上电时序问题
- 单路 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 双路 8 引脚 MSOP 封装
- 四路 22 引脚 DFN 封装 (6mm x 3mm)
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨到轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和双电源工作 (总电压为 3V 至 50V),每个放大器仅吸收 315µA 电流。它们具有反向电池保护功能,在高达 50V 的反向电源电压下, 其吸收电流非常之小。
LT6015 / LT6016 / LT6017 的 Over-The-Top® 输入级专为在严酷环境中提供额外的保护而设计。输入共模范围从 V–扩展至 V+ 及以上:这些放大器可在输入高至 V–以上达 76V 的条件下运作 (这与 V+ 无关)。内部电阻器负责保护输入免遭低于负电源达 25V 之瞬变故障的损坏。LT6015 / LT6016 / LT6017 能驱动高达 25mA 的负载,并可在使用达 200pF 的容性负载时保持稳定的单位增益。可增设任选的外部补偿组件以将容性负载驱动能力扩展至 200pF 以上。
LT6015 采用 5 引脚 SOT 封装。LT6016 双通道运放采用 8 引线 MSOP 封装。LT6017 可提供 22 引脚无引线 DFN 封装。
Applications
- 高端或低端电流检测
- 电池 / 电源监视
- 4mA 至 20mA 发送器
- 高电压数据采集
- 电池 / 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 5
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6016HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6016HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6016IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6016IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6016MPMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6016MPMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6016HMS8#PBF | 量产 | |
LT6016HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6016IMS8#PBF | 量产 | |
LT6016IMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6016MPMS8#PBF | 量产 | |
LT6016MPMS8#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT6016HMS8#PBF | 量产 | |
LT6016HMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6016HMS8#PBF | 量产 | |
LT6016HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6016IMS8#PBF | 量产 | |
LT6016IMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6016MPMS8#PBF | 量产 | |
LT6016MPMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3630/LT6016 Demo Circuit - Positive to Negative Converter with Variable Output (24V to -20V @ 200mA)
- LT6015 Demo Circuit - Precision Voltage Limiter
- LT6016 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT6016 Demo Circuit - Precision High Voltage High Side Load Current Monitor
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6016
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6016的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论