LT6011
量产双通道 135µA、14nV/√Hz、轨至轨输出精准运算放大器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 60µV 最大失调电压
- 300pA 最大输入偏置电流
- 每个放大器的电源电流为 135µA
- 轨至轨输出摆幅
- 120dB 最小电压增益,VS = ±15V
- 0.8µV/°C 最大 VOS 漂移
- 14nV/√Hz 输入噪声电压
- 2.7V 至 ±18V 电源电压操作
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装
LT®6011 / LT6012 运算放大器结合了低噪声和高精准输入性能与低功耗和轨至轨输出摆幅。
输入失调电压被修整至 60µV 以下。低漂移和超卓的长期稳定性可确保器件在温度变化和时间推移的情况下拥有一个高准确度。300pA 的最大输入偏置电流和 120dB 的最小电压增益可在工作条件下进一步维持该精度。
LT6011 / LT6012 可采用任何处于 2.7V 和 36V 之间的工作电源电压,而且,在采用一个 5V 电源时仅吸收 135µA 的电源电流。输出可在任一电源轨的 40mV 以内摆动,因而使得该放大器成为低电压单电源应用的一种上佳选择。
LT6011 / LT6012 的规格是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40ºC 至 85ºC 的温度范围而拟订的。LT6011 (双通道器件) 采用 SO-8、MS8 和节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装。LT6012 (四通道器件) 采用 SO-14 和 16 引脚 SSOP 封装。
Applications
- 热电偶放大器
- 精准光电二极管放大器
- 仪表放大器
- 电池供电型精准系统
- 低电压精准系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6011ACDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011ACDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6011CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6011CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6011IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6011IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6011IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6011IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6011ACS8#PBF | 量产 | |
LT6011ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011AIS8#PBF | 量产 | |
LT6011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011CS8#PBF | 量产 | |
LT6011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011IS8#PBF | 量产 | |
LT6011IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6011ACS8#PBF | 量产 | |
LT6011ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011AIS8#PBF | 量产 | |
LT6011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011CS8#PBF | 量产 | |
LT6011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011IS8#PBF | 量产 | |
LT6011IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6011ACS8#PBF | 量产 | |
LT6011ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011AIS8#PBF | 量产 | |
LT6011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011CS8#PBF | 量产 | |
LT6011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011IS8#PBF | 量产 | |
LT6011IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6011CMS8#PBF | 量产 | |
LT6011CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011IMS8#PBF | 量产 | |
LT6011IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6011CMS8#PBF | 量产 | |
LT6011CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6011IMS8#PBF | 量产 | |
LT6011IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6011
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论