LT6010
量产具停机功能的 135µA、14 nV/√Hz、轨至轨输出、精准运算放大器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 35µV 最大失调电压
- 110pA 最大输入偏置电流
- 135µA 电源电流
- 轨至轨输出摆幅
- 停机模式中的电源电流为 12µA
- 120dB 最小电压增益 (VS = ±15V)
- 0.8µV/°C 最大 VOS 漂移
- 14nV/√Hz 输入噪声电压
- 2.7V 至 ±18V 电源电压操作
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装
LT®6010 运算放大器兼具低噪声和高精度输入性能与低功耗和轨至轨输出摆幅。
输入失调电压被修整至低于 35µV。低漂移和卓越的长期稳定性可在整个工作温度范围内和随着时间的推移保证高准确度。110pA 最大输入偏置电流和 120dB 最小电压增益在所有工作条件下进一步保持了该精度。
LT6010 可依靠 2.7V 至 36V 的任何电源电压工作,当采用 5V 电源时,其仅吸收 135µA 的电源电流。一种省电的停机功能可把电源电流减小至 12µA。输出电压摆动至任一个电源轨的 40mV 以内,从而使得这款放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。
LT6010 全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 85°C 的工作温度范围。该器件采用 SO-8 封装和节省空间的 3mm x 3mm DFN 封装。另外,这款运放还可提供双通道 (LT6011) 和四通道 (LT6012) 器件封装。
Applications- 热电偶放大器
- 精准型光电二极管放大器
- 仪表放大器
- 电池供电型精准系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6010ACDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010ACDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010AIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010AIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6010IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6010IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6010ACS8#PBF | 量产 | |
LT6010ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010AIS8#PBF | 量产 | |
LT6010AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010CS8#PBF | 量产 | |
LT6010CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010IS8#PBF | 量产 | |
LT6010IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6010ACS8#PBF | 量产 | |
LT6010ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010AIS8#PBF | 量产 | |
LT6010AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010CS8#PBF | 量产 | |
LT6010CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010IS8#PBF | 量产 | |
LT6010IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6010ACS8#PBF | 量产 | |
LT6010ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010AIS8#PBF | 量产 | |
LT6010AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010CS8#PBF | 量产 | |
LT6010CS8#TRPBF | 量产 | |
LT6010IS8#PBF | 量产 | |
LT6010IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6010
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论