LT3958

量产

高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:5V 至 80V
  • 可利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
  • 内部 3.3A/84V 电源开关
  • 电流模式控制提供超卓的瞬态响应
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
  • 低停机电流:<1μA
  • 内部 7.2V 低压差稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 可编程软起动
  • 耐热性能增强型 QFN (5mm x 6mm) 封装
LT3958
高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出转换器
High Efficiency Boost Converter High Efficiency Boost Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1569A

LT3958EUHE升压演示板 | 11V-40VIN;VOUT = 48V (0.5A)

产品详情

演示电路1569A是一款高压单芯片升压转换器,内置LT3958。LT3958可配置为升压、反激、SEPIC和反相转换器,但演示电路可装配为升压器件。在整个输入电压范围内,输入电压范围是11V至40V且输出电压是48V (500mA)。LT3958具有内部N通道3.3A、84V电源开关,以实现高压、高功率和高效率。双焊盘封装为内部电源开关提供出色的散热。LT3958电流模式DC/DC转换器具有可调开关频率、软启动、补偿、关断、具有迟滞的欠压闭锁功能以及可用于正负应用的反馈引脚(FBX)。SYNC输入可用于在高于IC编程的频率下同步开关。


 


DC1569A
LT3958EUHE升压演示板 | 11V-40VIN;VOUT = 48V (0.5A)
DC1569 Evaluation Board DC1569 Evaluation Board - Top View DC1569A Evaluation Board - Bottom View DC1569A - Schematic

最新评论

近期浏览