LT3957

量产

具 5A、40V 开关的升压、反激式、SEPIC 和负输出转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 可利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
  • 内部 5A/40V 电源开关
  • 电流模式控制提供超卓的瞬态响应
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
  • 低停机电流:<1μA
  • 内部 5.2V 低压差稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 可编程软起动
  • 耐热性能增强型 QFN (5mm x 6mm) 封装
LT3957
具 5A、40V 开关的升压、反激式、SEPIC 和负输出转换器
High Efficiency Output Boost Converter Efficiency vs Output Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3957A 量产 具 5A、40V 开关的升压、反激式、SEPIC 和负输出转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1544A

LT3957EUHE Demo Board | Boost, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 24V at 0.6A

产品详情

Demonstration circuit 1544 is a Boost, SEPIC, Flyback and Inverting Converter with 5A, 40V Switch featuring the LT3957. The LT3957 can be configured as a boost, flyback, SEPIC, and inverting converter, but the demonstration circuit is assembled as a boost. The input voltage range is 4.5V to 20V and the output voltage is 24V with 600mA over the entire input voltage range.

DC1544A
LT3957EUHE Demo Board | Boost, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 24V at 0.6A
DC1544A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3957的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览