专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT3800
量产高电压同步电流模式降压型控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
LT®3800 是一款 200kHz 固定频率高电压同步电流模式降压型开关稳压控制器。该 IC 用于驱动标准栅极 N 沟道功率 MOSFET,并能够在 4V 至 60V 的输入电压条件下运作。一个内置稳压器直接从 VIN 提供 IC 电源,并提供了从输出获得的电源,以较大限度地减小 VIN 静态电流。MOSFET 驱动器采用了一种内部动态自举功能,较大限度地提高了正常操作期间的栅-源极 “接通” 电压以改善工作效率。LT3800 采用了突发模式 (Burst Mode®) 操作,该操作模式将无负载静态电流减小至 100μA 以下。该器件还利用反向电感器电流禁止功能提升轻负载时的效率,从而使得控制器能够支持不连续操作。如果需要的话,突发模式操作和反向电感器电流禁止功能均可以停用。LT3800 具有可编程软起动功能,可直接控制转换器输出的电压转换速率,以减小启动浪涌电流和过冲误差。LT3800 采用 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装。
应用
- 12V 和 42V 汽车和重型设备
- 48V 电信电源
- 航空电子和工业控制系统
- 分布式功率转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3800EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3800EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3800IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3800IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3800EFE#PBF | 量产 | |
LT3800EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3800IFE#PBF | 量产 | |
LT3800IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3800
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论