LT3741
量产高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 控制引脚提供已调输出电流的准确控制
- ±1.5% 电压调节准确度
- ±6% 电流调节准确度
- 6V 至 36V 输入电压范围
- 宽输出电压范围高达 (VIN – 2V)
- 平均电流模式控制
- <1μA 停机电流
- 效率高达 94%
- 提供负载电流热控制的额外引脚
- 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 20 引脚 FE 封装
LT®3741 和 LT3741-1 是固定频率同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。已调电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压和一个外部检测电阻器来设定。LT3741 运用了一种独特的拓扑结构,因而能够供应和吸收电流。如果不需要吸收电流或者面对的是并联应用,则可使用 LT3741-1。已调电压和过压保护功能电路利用一个连接在输出端和 FB 引脚之间的分压器来设定。这两款器件提供了软起动功能,以在启动期间实现已调电流的逐步增加。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
其他特点包括一个供 CTRL 引脚使用的准确外部基准电压、一个准确的 UVLO/EN 引脚 (负责提供可编程 UVLO 迟滞) 和热停机功能。
Applications
- 通用型工业
- 超级电容器充电
- 需要极度严格的短路保护和 / 或准确输出电流限值的应用
- 恒定电流或恒定电压源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3741EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741EUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741EUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3741IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741IUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3741IUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3741EFE#PBF | 量产 | |
LT3741EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3741EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3741EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3741IFE#PBF | 量产 | |
LT3741IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3741IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3741IFE-1#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3741EUF#PBF | 量产 | |
LT3741EUF#TRPBF | 量产 | |
LT3741EUF-1#PBF | 量产 | |
LT3741EUF-1#TRPBF | 量产 | |
LT3741IUF#PBF | 量产 | |
LT3741IUF#TRPBF | 量产 | |
LT3741IUF-1#PBF | 量产 | |
LT3741IUF-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 5
- LT3741 Demo Circuit - High Power, CC, CV, Step-Down LED Controller (12V to Up to 6V LED @ 20A)
- LT3741 Demo Circuit - High Power, CC, CV, Step-Down Controller (30V to 20V @ 1.3A)
- LT3741 Demo Circuit - CC, CV, Super Capacitor Charger (12V to 5V @350mA)
- LT3741 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3741 - Step-Down (Buck) Regulators, LT8550 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3741
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3741的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论