LT3710

量产

副端同步后置稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可在隔离式 DC/DC 转换器中产生一个稳定的辅助输出
  • 0.8V ±1.5% 准确度电压基准
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 高开关频率:达 500kHz
  • 可编程电流限制保护
  • 可编程软启动
  • 自动频率同步
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT3710
副端同步后置稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC448A

LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT (10A) 收缩..

产品详情

DC448A演示板适用于:

LT3710副端同步后置稳压器

LT3781自举启动双晶体管同步正激式控制器

DC448A
LT3710EFE LT3781EG LTC1698EGN | 双路输出隔离电源,36V至72V输入,3.3VOUT @ 10A, 1.8/2.5VOUT (10A) 收缩..

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览