LT3692A
量产单片式、双通道跟踪、3.5A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入范围:
- 工作于 3V 至 36V
- OVLO (过压闭锁) 功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
- 用于每个 3.5A 稳压器的独立电源、停机、软起动、UVLO、可编程电流限值和可编程电源良好指示引脚
- 芯片温度监测器
- 具同步时钟输出的可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 2.25MHz
- 独立的同步开关频率优化了组件尺寸
- 反相开关操作
- 输出可并联
- 灵活的输出电压跟踪
- 低压差:95% 最大占空比
- 5mm x 5mm QFN 封装
- 符合 FMEA 标准的 38 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装
LT®3692A 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 3.8A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、UVLO 电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
通过允许开关在多个时钟周期内保持导通状态 (仅在升压电容器需要再充电时断开) 改善了最小输入至输出电压比。独立的通道运作可采用 SHDN 引脚来设置。将两个转换器全部停用可把总静态电流减小至 <10μA。
LT3692A 是 LT3692 的一款改良型版本,具有缩短了的最小导通时间。
Applications
- 汽车电源
- 分布式电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3692AEFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AEFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AEUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692AEUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692AHFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AHFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AHUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692AHUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692AIFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AIFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3692AIUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692AIUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3692AEFE#PBF | 量产 | |
LT3692AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT3692AEUH#PBF | 量产 | |
LT3692AEUH#TRPBF | 量产 | |
LT3692AHFE#PBF | 量产 | |
LT3692AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT3692AHUH#PBF | 量产 | |
LT3692AHUH#TRPBF | 量产 | |
LT3692AIFE#PBF | 量产 | |
LT3692AIFE#TRPBF | 量产 | |
LT3692AIUH#PBF | 量产 | |
LT3692AIUH#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3692AEFE#PBF | 量产 | |
LT3692AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT3692AHFE#PBF | 量产 | |
LT3692AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT3692AIFE#PBF | 量产 | |
LT3692AIFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3692A - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3692A Demo Circuit - FMEA Fault Tolerant Dual Converter (7-36V to 5V @ 3A & 3.3V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3692
- LT3692A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3692A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论