LT3570

量产

1.5A 降压型转换器、1.5A 升压型转换器和 LDO 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5V 至 36V 输入电压范围
  • 可编程开关频率从 500kHz 至 2MHz
  • 可同步至高达 2.75MHz
  • VOUT(MIN):0.8V
  • 用于每个转换器的独立软起动电路
  • 用于每个转换器的单独 VIN 电源
  • 占空比范围:0% 至 90% (在 1MHz)
  • 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装

 

LT3570
1.5A 降压型转换器、1.5A 升压型转换器和 LDO 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1106A

LT3570EUF Demo Board | Buck + Boost + LDO Controller, 4V to 36VIN Buck with VOUT1 = 3.3V@1A, 3.3V to 10VIN Boost with VOUT2 = 12V@275mA, 100mA LDO

产品详情

Demonstration circuit 1106 is a 1.5A Buck Converter, 1.5A Boost Converter, and LDO Controller featuring the LT3570. The Buck is designed to convert a 4V to 36V source to 3.3V at 1A. The LDO is powered from the output of the buck and converts 3.3V to 2.5V at 100mA. The boost converts a 3.3V to 10V source to 12V at 275mA.



DC1106A
LT3570EUF Demo Board | Buck + Boost + LDO Controller, 4V to 36VIN Buck with VOUT1 = 3.3V@1A, 3.3V to 10VIN Boost with VOUT2 = 12V@275mA, 100mA LDO

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览