LT3518

量产

具 2.3A 开关电流的全功能 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000 : 1 True Color PWM 调光比
  • 2.3A、45V 内部开关
  • 100mV 高端电流检测
  • 开路 LED 保护
  • 可调频率范围:250kHz 至 2.5MHz
  • 宽输入电压范围:
    • 工作时为 3V 至 30V
    • 瞬变保护至 40V
  • 可工作于升压、降压和降压-升压模式
  • 用于 PMOS LED 断接的栅极驱动器
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • CTRL 引脚提供 10 : 1 模拟调光
  • 低停机电流:<1μA
  • 纤巧型 (4mm x 4mm) 16 引线 QFN 和 16 引脚 TSSOP 封装

LT3518
具 2.3A 开关电流的全功能 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
单通道电压输出数模转换器 1
LTC2640 量产 具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2654 量产 具10ppm/ºC 最大值基准的四通道、12 位、轨至轨 DAC
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1160A
LT3518EUF演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览