LTC2640
量产具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 SPI VOUT DAC
- 产品模型
- 96
产品详情
- 集成的精准基准
- 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2640-L)
- 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2640-H)
- 最大 INL 误差:1LSB (LTC2640A-12)
- 双向基准:输入或 10ppm/ºC 输出
- 低噪声 (0.7mVP-P,0.1Hz 至 200kHz)
- 在整个温度范围内保证单调特性
- 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2640-L)
- 低功率操作:180μA (在 3V)
- 功率降至 1.8μA 最大值 (C 级和 I 级)
- 异步 DAC 清零引脚 (LTC2640-Z)
- 上电复位至零标度或中间标度选项
- 双缓冲数据锁存器
- 保证能够在 –40ºC 至 125ºC 的温度范围内正常运作 (H 级)
- 8 引脚 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC®2640 是一个采用 8 引脚 TSOT-23 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
LTC2640-L 具有一个 2.5V 的全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源。LTC2640-H 具有一个 4.096V 的全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 单工作电源。在 REF 引脚上提供了一个 10ppm/ºC 基准输出。
每个 DAC 都能够工作于外部基准模式,在该模式中,一个提供至 REF 引脚的电压负责设定全标度输出。
LTC2640 DAC 采用一个 SPI/MICROWIRE™ 兼容型三线式串行接口,该接口在高达 50MHz 的时钟频率条件下运作。
LTC2640 包括一个上电复位电路。提供了在上电之后复位至零标度或复位至中间标度的选项。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 自动测试设备
- 便携式设备
- 汽车
- 光网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
视频 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2640ACTS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ACTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AHTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640AITS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-HZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640CTS8-LZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-HZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640HTS8-LZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-HZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LM8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ10#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ10#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2640ITS8-LZ8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。