LT3483
量产内置肖特基二极管的负输出微功率 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 内部 40V 肖特基二极管
- 一个反馈电阻器 (其它电阻器均集成于器件内部)
- 内部 40V、200mA / 400mA 功率开关
- 可产生至 –38V 的已调负输出
- 低静态电流
- 40uA (在运行模式)
- < 1µA (在停机模式)
- 低 VCESAT 开关:200mV/150mA
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 采用小巧的表面安装型组件
- 输出短路保护
- 采用 6 引脚 SOT-23 封装 (仅 LT3483) 和扁平 8 引脚 DFN (2mm x 2mm x 0.75mm) 封装
LT®3483 / LT3483A 是一款具有集成肖特基二极管和一个反馈电阻器的微功率负输出 DC/DC 转换器。小封装尺寸、高集成度以及纤巧型表面安装组件的使用实现了小至 40mm2 的解决方案占位面积。该器件的静态电流在无负载条件下仅为 40µA,并可在停机模式中进一步减小至 0.1µA。一个限流固定截止时间控制电路可保存工作电流,从而在宽负载电流条件下实现了高效率。一个精确修整的 10µA 反馈电流实现了一个电阻器反馈,并且实际上免除了对输出进行反馈加载的需要。40V 开关使得能够在未使用昂贵变压器的情况下产生高达 –38V 的电压输出。LT3483 / LT3483A 的 300ns 低截止时间允许采用纤巧、扁平的电感器和电容器,以便在关注空间的便携式应用中实现占板面积和成本的较小化。
应用
- LCD 偏压
- 手持式计算器
- 后备电池
- 数码相机
- OLED 偏压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3483AEDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483AEDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483AIDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483AIDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3483ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3483IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3483IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3483IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3483
- LT3483A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3483的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论