LT3470

量产

具集成升压和箝位二极管的微功率降压型稳压器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低静态电流:26µA(12VIN至3.3VOUT
  • 集成升压和续流二极管
  • 输入范围:4V至40V
  • 低输出纹波:<10mV
  • <1µA(关断模式下)
  • 输出电压:1.25V至16V
  • 输出电流:200mA
  • 迟滞模式控制
    • 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
    • 在较高负载下连续工作
  • 解决方案尺寸小至50mm2
  • 薄型(0.75mm) 3mm × 2mm散热增强型8引脚DD和1mm ThinSOT封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3470
具集成升压和箝位二极管的微功率降压型稳压器
LT3470 Application Circuit LT3470 Performance Graph LT3470 Pin Configuration LT3470 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000功率升压板

特性和优点

  • 兼容ADALM2000
  • USB Type-C供电
  • 提供两个具有更高电流源能力的输出

产品详情

AD-M2KPWR-EBZ是一款ADALM2000外挂板,可将输出电流能力提升到700mA。该板还可用作具有正负输出的独立台式电源。

AD-M2KPWR-EBZ是一款USB Type C供电板,能够提高ADALM2000电源的输出电流。

输入:

  1. USB Type C: 4 – 18 V(使用RPI USB-C电源验证,套件中未提供),20W(电源允许)
  2. 外部(螺丝端子连接器):4.5–18V;20W(电源允许)

 

通过跳线实现输入间的切换。

输出:(2种控制模式)

  1. 两个用于跟踪M2K用户电源的可变电源:
    1. 0V至5V(USB电源模式下为400mA)
    2. –5V至0V(USB电源模式下为400mA)
  2. 两个可变电源,通过电位计控制
    1. 1.5V至15V(通过18V供电可高达700mA)
    2. –15V至–1.5V(通过18V供电可高达700mA)

 

应用

  • 通用电子系统
  • 教育应用
  • 自动化测试设备

eval board
DC716B

LT3470ETS8演示板 | (TSOT) 7V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V @ 200mA,集成升压和续流二极管

产品详情

演示电路716是一款40V微功耗SOT-23降压稳压器,内置LT3470。该板经过优化,在7V至40V的稳态输入电压范围内,负载电流高达200mA,可提供5V输出。LT3470迟滞控制方案使所有元件可作为小型表贴器件,同时在所有负载电流下提供低输出纹波电压。

eval board
DC1037A

LT3470EDDB 演示板 | (DFN) 5.5V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V (在 200mA),集成化升压和箝位二极管

产品详情

演示电路 1037 是一款采用 LT3470 的 40V 微功率 DFN 封装降压型稳压器。该演示板专为在5.5V 至 40V的稳态输入电压范围内产生 5V 输出 (在高达 200mA 负载电流下) 而优化。凭借其宽输入电压范围、高效率内部电源开关、低压差工作、迟滞电流模式、集成化升压和箝位二极管以及纤巧的 SOT-23 封装,LT3470 是一款非常通用和功能强大的 IC,适合那些需要极紧凑空间、高效率和高输入电压的 DC/DC 转换器。


AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000功率升压板
AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Top View AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Bottom View
DC716B
LT3470ETS8演示板 | (TSOT) 7V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V @ 200mA,集成升压和续流二极管
DC716B - Schematic
DC1037A
LT3470EDDB 演示板 | (DFN) 5.5V ≤ VIN ≤ 40V,VOUT = 5V (在 200mA),集成化升压和箝位二极管
DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3470的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览