LT3467A

量产

具集成软起动功能的 1.1A 升压型 DC/DC 转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.3MHz开关频率(LT3467)
  • 2.1MHz开关频率(LT3467A)
  • 低VCESAT开关:330mV (1.1A)
  • 高输出电压:高达40V
  • 宽输入范围:2.4V至16V
  • 专用软启动引脚
  • 5V(540mA,3.3V输入)(LT3467)
  • 5V(430mA,3.3V输入)(LT3467A)
  • 12V(270mA,5V输入)(LT3467)
  • 12V(260mA,5V输入)(LT3467A)
  • 使用小型表贴元件
  • 低关断电流:<1μA
  • 与LT1930和LT1613引脚兼容
  • 薄型(1mm) ThinSOT封装
  • 薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3467A
具集成软起动功能的 1.1A 升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3467
  • LT3467A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3467A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览