ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。LT3462
量产集成肖特基的反相1.2MHz/2.7MHz DC/DC转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 集成肖特基整流器
- 固定工作频率:1.2MHz/2.7MHz
- 极低噪声:1mVP-P 输出纹波
- 低 VCESAT 开关:270mV (250mA)
- −5V(100mA,5V输入)
- −12V(30mA,3.3V输入)
- 基于GND的低输入偏置电流FB输入
- 低阻抗 (40Ω) 1.265V 基准电压输出
- 高输出电压:最高 –38V
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 使用小型表贴元件
- 低关断电流:< 10μA
- 薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 8 引脚DFN(2mm × 2mm × 0.75mm)封装,仅LT3462A
LT3462/LT3462A均为通用型固定频率电流模式反相DC/DC转换器。两个器件均集成肖特基和低VCESAT开关,支持转换器小尺寸和更低的部件成本。LT3462在1.2MHz下切换,而LT3462A在2.7MHz下切换。这些高速器件支持使用小型低成本和低高度电容与电感。
LT3462/LT3462A采用对输入和输出电流滤波的双路电感反相拓扑结构工作。使用陶瓷电容时,可实现接近1mVP-P的极低输出电压纹波。固定频率开关可确保干净输出不受通常存在于电荷泵解决方案中的低频噪声的影响。40V开关支持最高38V的VIN至VOUT差分电压,可实现双路电感拓扑结构。
两个器件提供低阻抗1.265V基准电压输出,以便为反馈电阻网络供电。接地参考、高阻抗FB输入支持高反馈电阻值,而不影响输出精度。
应用
- CCD 偏置
- LCD 偏置
- GaAs FET 偏置
- 通用型负电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3462AEDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3462AEDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3462AES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3462AES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3462ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3462ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3462
- LT3462A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论