LT3461A
量产采用 ThinSOT 封装并具集成型肖特基整流器的 3MHz 升压型DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成型肖特基整流器
- 1.3MHz / 3MHz 固定频率操作 (LT3461 / LT3461A)
- 高输出电压:达 38V
- 低 VCESAT 开关:260mV (在 250mA)
- 从 5V 输入产生 12V/70mA 输出
- 从 3.3V 输入产生 5V/115mA 输出
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 采用小的表面贴装型组件
- 低停机电流:< 1μA
- 软起动
- 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®3461 / LT3461A 是通用的固定频率电流模式升压型 DC/DC 转换器。这两款器件均具有一个集成型肖特基和一个低 VCESAT 开关,因而提供了小的转换器占板面积和较低的器件成本。LT3461 的开关频率为 1.3MHz,而 LT3461A 的开关频率为 3MHz。这些高开关频率允许使用纤巧、低成本和低矮扁平的电容器和电感器。恒定的开关频率产生了易于滤除且可预知的输出噪声,而且基于电感器的拓扑可确保一个摆脱了充电泵解决方案通常存在之开关噪声的输入。LT3461 / LT3461A 中的高电压开关具有40V的额定电压,从而使得这些器件非常适合于高达 38V 的升压型转换器。
LT3461 / LT3461A 采用扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装。
应用- 数码相机
- CCD 偏置电源
- XDSL 电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 本机 5V 或 12V 电源
- 医疗诊断设备
- 后备电池
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3461AES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT3461AES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3461
- LT3461A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3461A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论