LT3430
量产高电压、3A、200kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入范围:5.5V 至60V
- 在所有占空比条件下均可提供 3A 峰值开关电流
- 恒定的开关频率:
200kHz (LT3430)
100kHz (LT3430-1) - 0.1Ω 开关电阻
- 电流模式
- 有效电源电流:2.5mA
- 停机电流:30μA
- 1.2V 反馈基准电压
- 可容易地实现同步
- 逐周期电流限制
- 小外形 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT®3430 / LT3430-1 是可接受高达 60V 输入电压的单片式降压型开关稳压器。一个高效率 3A、0.1Ω 开关与所有必需的振荡器、控制和逻辑电路一起内置于芯片之中。一种电流模式控制架构提供了快速瞬态响应和超卓的环路稳定性。
特殊的设计方法和一种新型高电压工艺在很宽的输入范围内实现了高效率。通过采用输出给电路施加偏置以及利用一个电源升压电容器以使电源开关饱和,在很宽的输出电流范围内保持了效率。专利电路在整个占空比范围内维持了峰值开关电流。一个停机引脚可把电源电流减小至 30μA,而一个 SYNC 引脚可采用 228kHz 至 700kHz (对于 LT3430) 或 125kHz 至 250kHz (对于 LT3430-1) 的逻辑电平输入从外部同步。
LT3430 / LT3430-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 工业和汽车电源
- 便携式计算机
- 电池充电器
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3430EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430EFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3430IFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3430EFE#PBF | 量产 | |
LT3430EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3430EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3430EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3430IFE#PBF | 量产 | |
LT3430IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3430IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3430IFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3430 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3430 Demo Circuit - High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down Regulator (12V to 5V @ 2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3430
- LT3430-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3430的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论