LT2078
量产微功率、双通道、单电源、精准运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 每个放大器的电源电流:50μA (最大值)
- 失调电压:70μV (最大值)
- 失调电流:250pA (最大值)
- 电压噪声:0.6μVP-P,0.1Hz 至 10Hz
- 电流噪声:3pAP-P,0.1Hz 至 10Hz
- 失调电压漂移:0.4μV/°C
- 增益带宽乘积:200kHz
- 转换速率:0.07V/μs
- 单电源运作
- 输入电压范围包括地电位
- 输出可在吸收电流时摆动至地电位
- 无需下拉电阻器
- 输出可供应和吸收 5mA 负载电流
- 采用具标准引出脚配置的 SO 封装
LT®2078 是一款采用 8 引脚小外形标准表面贴装式封装的微功率双通道运放,而LT2079 是一款采用标准 14 引脚表面贴装型封装的微功率 4 通道运放。这两款器件均专为 5V 单电源操作进行了优化。另外,还提供了采用 ±15V 电源时的规格指标。
同类竞争器件的微功率性能是以严重降低精度、噪声、速度和输出驱动性能指标为代价实现的。LT2078 / LT2079 的设计工作重点专注于在不牺牲其他参数的情况下减小电源电流。这两款器件所实现的失调电压是任何双通道或四通道非斩波器稳定型运放 (微功率或其他类型) 中最低的。失调电流、电压和电流噪声、转换速率和增益带宽乘积均比先前的微功率运放要好 2~10 倍。
LT2078 和 LT2079 均可采用单电源 (低至单节锂电池或两节 NiCd 电池) 供电运作。输入范围可至地电位以下。全 NPN 输出级可在吸收电流的同时摆动至地电位的几 mV 之内,并不需要耗电的下拉电阻器。对于要求采用 DIP 封装器件的应用,请参阅 LT1078 / LT1079 的相关信息。
Applications- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远端传感器放大器
- 卫星电路
- 微功率采样及保持
- 热电偶放大器
- 微功率滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT2078ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT2078IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT2078ACS8#PBF | 量产 | |
LT2078ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078AIS8#PBF | 量产 | |
LT2078AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078CS8#PBF | 量产 | |
LT2078CS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078IS8#PBF | 量产 | |
LT2078IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT2078ACS8#PBF | 量产 | |
LT2078ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078AIS8#PBF | 量产 | |
LT2078AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078CS8#PBF | 量产 | |
LT2078CS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078IS8#PBF | 量产 | |
LT2078IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT2078ACS8#PBF | 量产 | |
LT2078ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078AIS8#PBF | 量产 | |
LT2078AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078CS8#PBF | 量产 | |
LT2078CS8#TRPBF | 量产 | |
LT2078IS8#PBF | 量产 | |
LT2078IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT2078
- LT2078A
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT2078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论