eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1994

量产

低噪声、低失真全差分输入/输出放大器/驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全差分输入和输出
  • 宽电源范围:2.375V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低噪声:3nV/√Hz
  • 低失真,2VP-P,1MHz:-94dBc
  • 可调的输出共模电压
  • 单位增益稳定
  • 增益-带宽:70MHz
  • 转换速率:65V/µs
  • 大输出电流:85mA
  • DC 电压失调 <2mV (最大值)
  • 开环增益:100V/mV
  • 低功耗停机模式
  • 8 引脚 MSOP 或 3mm x 3mm DFN 封装

 

LT1994
低噪声、低失真全差分输入/输出放大器/驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1994

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC961B

LT1994低噪声、低失真、全差分放大器/驱动器

产品详情

演示电路961内置一款低噪声、低失真、全差分放大器LT1994。LT1994是一款高精度、低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器。LT1994的输出共模电压与输入共模电压无关,可通过在VOCM引脚施加电压进行调整。DC961板包含配置为具有499Ω反馈和输入电阻的单位增益差分放大器的LT1994放大器。增益大于1时需要将输入电阻值更改为低于499Ω。此外,DC961包含用于电阻和电容的表贴焊盘和走线,以构建一阶和二阶全差分滤波器电路。DC961的差分输出可配置采用一阶RC网络,用于驱动模数转换器(ADC)的差分输入。

 

eval board
DC1058A-A

Combo Demo Board for LTC2203 and LT1994, Requires DC718

产品详情

DC1058A-A: Demo Board for the LT1994 Low Noise, Low Distortion Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver and LTC2203 16-Bit, 25Msps ADCs.

DC961B
LT1994低噪声、低失真、全差分放大器/驱动器
DC1058A-A
Combo Demo Board for LTC2203 and LT1994, Requires DC718

最新评论

近期浏览