LT1970
量产具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- ±500mA 最小输出电流
- 源电流和吸收电流限值的独立调整
- 2% 电流限值准确度
- 采用单个或分离工作电源
- 停机 / 使能控制输入
- 开路集电极状态标志:
- 吸收电流限值
- 源电流限值
- 热停机
- 故障自动保险电流限值和热停机
- 1.6V/µs 转换速率
- 3.6MHz 增益带宽乘积
- 快速电流限值响应:2MHz 带宽
- 规定温度范围:–40°C 至 85°C
- 20 引线 TSSOP 封装
LT1970 是一个具有精准外部控制电流限值功能的 ±500mA 功率运算放大器。分离的控制电压能以 2% 的准确度来设置源电流和吸收电流限值检测门限。可通过增加外部功率晶体管来提升输出电流。
该电路可采用总电源电压为 5V 至 36V 的单电源或分离电源。在正常操作中,输入级电源和输出级电源是相连的 (VCC 至 V+ 和 VEE 至 V–)。为了降低功耗,可由独立和较低电压电源来给输出级 (V+,V–) 供电。该放大器的整体增益是稳定的,且具有 3.6MHz 增益带宽乘积和 1.6V/µs 转换速率。电流限值电路在 VCSRC 或 VCSNK 控制输入与放大器输出之间的 2MHz 响应工作。
开路集电极状态标志指示信号电流限值电路的启动,以及放大器的热停机。一个使能逻辑输入在被拉低时将放大器置于低功率、高阻抗输出状态。热停机和一个 ±800mA 固定电流限值能够在故障状态下对芯片起保护作用。
LT1970 采用 20 引线 TSSOP 封装,并具有一个用于加快散热的导热铜底板。
应用
- 自动测试设备
- 实验室电源
- 马达驱动器
- 热电冷却器驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1970CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1970CFE#PBF | 量产 | |
LT1970CFE#TRPBF | 量产 | |
LT1970IFE#PBF | 量产 | |
LT1970IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1970
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论