LT1885

量产

四通道、轨至轨输出、微微安输入、精准运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调电压:最大值为 50µV (LT1884A)
  • 输入偏置电流:最大值为 400pA (LT1884A)
  • 失调电压漂移:0.8µV/°C (最大值)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 采用单电源或分离型电源工作
  • 开环电压增益:1,000,000 (最小值)
  • 每个放大器的最大电源电流为 1mA
  • 转换速率:1V/µs
  • 具有标准引出脚配置
LT1885
四通道、轨至轨输出、微微安输入、精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1885
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论