LT1884
LT1884
量产双通道、轨至轨输出、微微安输入、精准运算放大器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 失调电压:最大值为 50µV (LT1884A)
- 输入偏置电流:最大值为 400pA (LT1884A)
- 失调电压漂移:0.8µV/°C (最大值)
- 轨至轨输出摆幅
- 采用单电源或分离型电源工作
- 开环电压增益:1,000,000 (最小值)
- 每个放大器的最大电源电流为 1mA
- 转换速率:1V/µs
- 具有标准引出脚配置
LT®1884 / LT1885 运放为具有轨至轨输出摆幅的放大器带来了高准确度输入性能,同时可提供比其他精准型放大器更快的响应速度。输入失调电压被修整至低于 50µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围内保持了这种准确度。输入偏置电流超低,最大值仅为 400pA。
这些放大器可以采用任何介于 2.7V 至 36V 之间的总电源电压工作 (全面规格在 5V 至 ±15V)。输出电压摆动至负电源的 40mV 以内和正电源的 220mV 以内,从而使得这些放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。
1V/µs 的转换速率和每个放大器 <1mA 的电源电流可在低功率精准型放大器中提供较佳的响应和稳定时间性能。
双通道器件 LT1884 采用具标准引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装。四通道器件 LT1885 也可提供具标准引出脚配置的 14 引脚 SO 封装。
应用
- 热电偶放大器
- 桥式换能器调理器
- 仪表放大器
- 电池供电型系统
- 光电流放大器
- 精准型积分器
- 精准电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1884ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1884ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1884AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1884CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1884IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1884IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1884ACN8#PBF | 量产 | |
LT1884AIN8#PBF | 量产 | |
LT1884CN8#PBF | 量产 | |
LT1884IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1884ACN8#PBF | 量产 | |
LT1884AIN8#PBF | 量产 | |
LT1884CN8#PBF | 量产 | |
LT1884IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1884ACN8#PBF | 量产 | |
LT1884AIN8#PBF | 量产 | |
LT1884CN8#PBF | 量产 | |
LT1884IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1884ACS8#PBF | 量产 | |
LT1884ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884AIS8#PBF | 量产 | |
LT1884AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884CS8#PBF | 量产 | |
LT1884CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884IS8#PBF | 量产 | |
LT1884IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1884ACS8#PBF | 量产 | |
LT1884ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884AIS8#PBF | 量产 | |
LT1884AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884CS8#PBF | 量产 | |
LT1884CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884IS8#PBF | 量产 | |
LT1884IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1884ACS8#PBF | 量产 | |
LT1884ACS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884AIS8#PBF | 量产 | |
LT1884AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884CS8#PBF | 量产 | |
LT1884CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1884IS8#PBF | 量产 | |
LT1884IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1884
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论