LT1880
LT1880
量产SOT-23 封装、轨至轨输出、微微安输入电流、精准运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 失调电压:150µV (最大值)
- 输入偏置电流:900pA (最大值)
- 失调电压漂移:1.2µV/ºC (最大值)
- 轨至轨输出摆幅
- 采用单电源或分离电源工作
- 开环电压增益:1,000,000 (最小值)
- 1.2mA 电源电流
- 转换速率:0.4V/µs
- 增益带宽:1.1MHz
- 低噪声:13nV/√Hz (在 1kHz)
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1880 运算放大器在采用 SOT-23 封装的情况下提供了高准确度输入性能和轨至轨输出摆幅。输入失调电压被修整至低于 150µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围内保持了这种准确度。输入偏置电流超低,最大值仅为 900pA。
该放大器可以采用任何总电源电压位于 2.7V 至 36V 之间的工作电源 (其技术规格针对 5V 至 ±15V 的电源范围进行了全面拟订)。输出电压摆动至负电源的 55mV 以内和正电源的 250mV 以内,从而使得这款放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。
0.4V/µs 的转换速率和一个 1.2mA 的电源电流在低功率精准放大器中提供了超群的响应和稳定时间性能。
LT1880 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 热电偶放大器
- 桥式换能器调理器
- 仪表放大器
- 电池供电型系统
- 光电流放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1880CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1880CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1880IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1880IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1880
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论