LT1813
量产双通道、3mA、100MHz、750V/μs 运算放大器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 100MHz 增益带宽积
- 750V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 3.6mA
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 8nV/√Hz输入噪声电压
- 稳定的单位增益
- 1.5mV 最大输入失调电压
- 4μA 最大输入偏置电流
- 400nA 最大输入失调电流
- 40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
- ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
- 30ns 稳定时间至 0.1%,5V 阶跃
- 规格在 ±5V、单 5V 电源
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
LT®1813 / LT1814 是双通道和四通道低功率、高速度、非常高转换速率运算放大器,拥有卓越的 DC 性能。与具有相似带宽的其他器件相比,LT1813 / LT1814 具有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。电路拓扑是一个具有电流反馈放大器之转换特性的电压反馈放大器。
输出采用 ±5V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±3.5V。当采用单 5V 电源时,在把一个 100Ω 负载连接至 2.5V 的情况下,输出的摆幅为 1.1V 至 3.9V。当采用一个 1000pF 容性负载时,这两款放大器可保持稳定,从而使其适用于缓冲器和电缆驱动器应用。
LT1813 / LT1814 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的低电压互补双极型工艺制造。LT1813 双通道运放采用 8 引脚 MSOP 封装、SO 封装和外形扁平 (仅高 0.8mm) 的 3mm x 3mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。四通道器件 LT1814 采用 14 引脚 SO 封装和 16 引脚 SSOP 封装。另外,还可提供一款单通道器件版本 LT1812 (见单独的产品手册)。
应用
- 有源滤波器
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 视频放大
- 通信接收机
- 电缆驱动器
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1813CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813DDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813DDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813DMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1813DMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1813DS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813DS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVDS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVDS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813HVIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1813IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1813IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1813CS8#PBF | 量产 | |
LT1813CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813DS8#PBF | 量产 | |
LT1813DS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813IS8#PBF | 量产 | |
LT1813IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1813CS8#PBF | 量产 | |
LT1813CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813DS8#PBF | 量产 | |
LT1813DS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813IS8#PBF | 量产 | |
LT1813IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1813CS8#PBF | 量产 | |
LT1813CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813DS8#PBF | 量产 | |
LT1813DS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVDS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#PBF | 量产 | |
LT1813HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1813IS8#PBF | 量产 | |
LT1813IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1813DMS8#PBF | 量产 | |
LT1813DMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1813DMS8#PBF | 量产 | |
LT1813DMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1813
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论