LT1806
量产325MHz、单通道、轨至轨输入和输出、低失真、低噪声精准运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 增益带宽乘积:325MHz
- 转换速率:140V/μs
- 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
- 大输出电流:85mA
- 低失真,5MHz:-80dBc
- 低电压噪声:3.5nV/√Hz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 输出摆幅为轨至轨
- 输入失调电压 (轨至轨):550μV (最大值)
- 共模抑制:106dB (典型值)
- 电源抑制:105dB (典型值)
- 单位增益稳定
- 断电引脚 (LT1086)
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 单通道器件采用 SO-8 和 6 引脚扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装
- 双通道器件采用 SO-8 和 8 引脚 MSOP 封装
LT®1086/LT1087 是单通道/双通道、低噪声、轨至轨输入和输出、单位增益稳定的运算放大器,具有一个 325MHz 的增益带宽乘积、一个 140V/μs 的转换速率和一个 85mA 的输出电流。它们专为低电压、高性能信号调理系统而优化。
LT1086/LT1087 具有非常低的失真 (在 5MHz 时为 -80dBc)、3.5nV/√Hz 的低输入参考噪声电压和 550μV 的最大失调电压,因而使得它们能够在高性能数据采集系统中使用。
LT1086/LT1087 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1086/LT1087 能够在 2.5V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1086 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。LT1087 具有标准的双通道运算放大器引出脚配置,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。这些器件可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
- 低电压、高频信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 5
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1806CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1806CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1806CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1806CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1806IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1806IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1806IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1806IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1806CS8#PBF | 量产 | |
LT1806CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1806IS8#PBF | 量产 | |
LT1806IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1806CS8#PBF | 量产 | |
LT1806CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1806IS8#PBF | 量产 | |
LT1806IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1806CS8#PBF | 量产 | |
LT1806CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1806IS8#PBF | 量产 | |
LT1806IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1806 - Operational Amplifiers (Op Amps), LT1714 - Comparators
- LT1711 - Comparators, LT1806 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1806
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1806的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论