LT1800
量产80MHz、25V/μs、低功率、轨至轨输入和输出精准运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 增益带宽乘积:80MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低静态电流:2mA (最大值)
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 输入偏置电流:250nA (最大值)
- 低电压噪声:8.5nV/√Hz
- 转换速率:25V/μs
- 共模抑制:105dB
- 电源抑制:97dB
- 开环增益:85V/mV
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 采用 8 引脚 SO 和 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1800 是一款低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽的器件相比,LT1800 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
LT1800具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一电源轨的 20mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1800 能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并针对 3V、5V 和 ±5V电源拟订了技术规格。输入可以被驱动至电源范围以外,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1800 采用具标准运算放大器引出脚配置的 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 TSOT-23 封装。如需了解 LT1800 的双通道和四通道版本的相关信息,请查阅 LT1801/LT1802 的产品手册。LT1800 可被用来直接替代许多运算放大器,以改善输入/输出范围和性能。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1800CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1800CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1800CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1800CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1800IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1800IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1800IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1800IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1800CS8#PBF | 量产 | |
LT1800CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1800IS8#PBF | 量产 | |
LT1800IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1800CS8#PBF | 量产 | |
LT1800CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1800IS8#PBF | 量产 | |
LT1800IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1800CS8#PBF | 量产 | |
LT1800CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1800IS8#PBF | 量产 | |
LT1800IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1800
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论