LT1791
LT1791
量产具故障保护功能的 60V RS485/RS422 收发器
- 产品模型
- 18
Viewing:
产品详情
- 过压线路故障保护高达±60V
- 与LTC485和LTC491引脚兼容
- 高输入阻抗支持多达128个节点
- 无ESD损坏或闩锁
- IEC-1000-4-2 4级:±15kV气隙放电
- IEC-1000-4-2 2级:±4kV接触放电
- 受控的压摆率,可实现EMI辐射控制
- 用于浮动、短路或非活动输入的保证高接收器输出状态(LT1785A/LT1791A)
- 关闭或关断时输出假设高阻抗状态
- 驱动低成本、低阻抗电缆
- 所有输出提供短路保护
- 热关断保护
- 保证工作温度可高达125℃
- 通过AEC-Q100汽车应用认证(LT1785#W)
LT®1785/LT1791 是面向 RS485 和 RS422 应用的半双工和全双工差分总线收发器,这些器件具有针对数据传输线路上过压故障的片内保护电路。接收器输入和驱动器输出引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的电压故障,而不会损坏器件。故障有可能在收发器处于运行、停机或断电状态时发生。
在由多达 128 个节点组成的网络上可支持 250kbaud 数据速率。驱动器输出端上的受控转换速率用于控制EMI辐射,并改善不当终接线路上的数据传输完整性。驱动器的规格要求其必须能够在采用廉价电缆 (具有低至 72Ω 的特征阻抗) 的情况下正常运作。
LT1785A/LT1791A 器件具有“故障保险”接收器输入,旨在保证接收器输出对于短路、开路或待用数据线路为高电平状态。内置 ESD 保护电路免除了增设外部保护器件的需要。
LT1785/LT1785A 采用 8 引脚 DIP 和 SO 封装,而 LT1791/LT1791A 则采用 14 引脚 DIP 和 SO 封装。
应用
- 工业控制数据网络
- CAN 总线应用
- HVAC 控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1791ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791ACS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791ACS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791AHN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791AHS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791AHS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791AIN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791AIS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791AIS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791HN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791HS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791HS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1791IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1791IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1791ACN#PBF | 量产 | |
LT1791AHN#PBF | 量产 | |
LT1791AIN#PBF | 量产 | |
LT1791CN#PBF | 量产 | |
LT1791HN#PBF | 量产 | |
LT1791IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1791ACN#PBF | 量产 | |
LT1791AHN#PBF | 量产 | |
LT1791AIN#PBF | 量产 | |
LT1791CN#PBF | 量产 | |
LT1791HN#PBF | 量产 | |
LT1791IN#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1791ACS#PBF | 量产 | |
LT1791ACS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AHS#PBF | 量产 | |
LT1791AHS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AIS#PBF | 量产 | |
LT1791AIS#TRPBF | 量产 | |
LT1791CS#PBF | 量产 | |
LT1791CS#TRPBF | 量产 | |
LT1791HS#PBF | 量产 | |
LT1791HS#TRPBF | 量产 | |
LT1791IS#PBF | 量产 | |
LT1791IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1791ACS#PBF | 量产 | |
LT1791ACS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AHS#PBF | 量产 | |
LT1791AHS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AIS#PBF | 量产 | |
LT1791AIS#TRPBF | 量产 | |
LT1791CS#PBF | 量产 | |
LT1791CS#TRPBF | 量产 | |
LT1791HS#PBF | 量产 | |
LT1791HS#TRPBF | 量产 | |
LT1791IS#PBF | 量产 | |
LT1791IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1791ACS#PBF | 量产 | |
LT1791ACS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AHS#PBF | 量产 | |
LT1791AHS#TRPBF | 量产 | |
LT1791AIS#PBF | 量产 | |
LT1791AIS#TRPBF | 量产 | |
LT1791CS#PBF | 量产 | |
LT1791CS#TRPBF | 量产 | |
LT1791HS#PBF | 量产 | |
LT1791HS#TRPBF | 量产 | |
LT1791IS#PBF | 量产 | |
LT1791IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1791的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论